Lakkozott alumíniumöntvény ház. IP 66 védettség.
- Cikkszám:
- GA 9119210
- Anyag
- Ház: alumínium öntvény
Fedél: alumínium öntvény, körbefutó CR habgumi zsinórtömítés - Felület
- Struktúralakk
- Szín
- RAL 7001
- Egységcsomag
- Ház fedéllel
Fedélcsavarok elveszíthetetlenül szerelve
Csavarok tartósínek rögzítéséhez
Csavarok védővezeték-csatlakozóhoz - Protection category NEMA
- NEMA 4
- IP védettség EN 60 529 szerint
- IP 66
- IK-kód
- IK08
- Méret
- Szélesség: 330 mm
Magasság: 230 mm
Mélység: 183 mm - Alapanyag
- Alumínium öntvény
- Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 4,5 kg
- Bruttó tömeg
- 4,821 kg
- Vámtarifaszám
- 84879090
- EAN
- 4028177145498
- ETIM 9
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Termékleírás
- GA ALUMÍNIUM ÖNTVÉNY HÁZ
- Dokumentációk
- Leírás
- Safety instructions