Nemesacél billentyűzetház 1.4301 (AISI 304), Ø 22,5 mm-es billentyűkivágásokkal. IP 66 védettség.
- Cikkszám:
- SM 2384010
- Anyag
- Ház: 1.4301 nemesacél (AISI 304)
Fedél: nemesacél 1.4301 (AISI 304), fedél körben habosított poliuretán tömítéssel - Felület
- Ház és fedél: Egyirányú csiszolás, 240-es szemcsenagyság
- Egységcsomag
- Ház fedéllel
Gyorszár műanyag hüvellyel - Protection category NEMA
- NEMA 4X
- IP védettség EN 60 529 szerint
- IP 66
- IK-kód
- IK08
- Méret
- Szélesség: 100 mm
Magasság: 100 mm
Mélység: 90 mm - Fedél anyagvastagság
- 1,25 mm
- Ház anyagvastagság
- 1,25 mm
- Raszterméret
- 60 mm
- Kivágások (darab x Ø)
- 1 x 22,5 mm
- Zár
- Zár kivitel: Gyorszár műanyag hüvellyel
Zárak száma: 2 - Kábelbevezetés (darab x Ø)
- 1
- Metrikus előformált nyílások száma
- 1
- Alapanyag
- 1.4301 nemesacél (AISI 304)
- Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 0,68 kg
- Bruttó tömeg
- 0,72 kg
- PCF/VE (Cradle to Gate)
- 2,64
- Vámtarifaszám
- 84879090
- EAN
- 4028177529403
- ETIM 9
- EC000261
- ETIM 8
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Termékleírás
- SM NYOMÓGOMB-HÁZ, 1-ES, NEMESACÉL, IP66, 100x100x90 mm