Billentyűzetház Nemesacél

Cikkszám: SM 2384030

Nemesacél billentyűzetház 1.4301 (AISI 304), Ø 22,5 mm-es billentyűkivágásokkal. IP 66 védettség.

Cikkszám:
SM 2384030
Anyag
Ház: 1.4301 nemesacél (AISI 304)
Fedél: nemesacél 1.4301 (AISI 304), fedél körben habosított poliuretán tömítéssel
Felület
Ház és fedél: Egyirányú csiszolás, 240-es szemcsenagyság
Egységcsomag
Ház fedéllel
Gyorszár műanyag hüvellyel
Protection category NEMA
NEMA 4X
IP védettség EN 60 529 szerint
IP 66
IK-kód
IK08
Méret
Szélesség: 220 mm
Magasság: 100 mm
Mélység: 90 mm
Fedél anyagvastagság
1,25 mm
Ház anyagvastagság
1,25 mm
Raszterméret
60 mm
Kivágások (darab x Ø)
3 x 22,5 mm
Zár
Zár kivitel: Gyorszár műanyag hüvellyel
Zárak száma: 4
Kábelbevezetés (darab x Ø)
3
Metrikus előformált nyílások száma
3
Alapanyag
1.4301 nemesacél (AISI 304)
Csomagolási egység
1 db
Nettó tömeg
1,1 kg
Bruttó tömeg
1,226 kg
Vámtarifaszám
84879090
EAN
4028177529434
ETIM 9
EC000261
ETIM 8
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Termékleírás
SM NYOMÓGOMB-HÁZ, 3-AS, NEMESACÉL, IP66, 220x100x90 mm
Magyarázatok
Megfelelőségi nyilatkozat
Megfelelőségi nyilatkozat UK
Dokumentációk
Leírás
White Paper
Adatlapok
Technika részletesen