- Cikkszám:
- KL 1521010
- Anyag
- Ház: 1.4301 nemesacél (AISI 304)
Fedél: nemesacél 1.4301 (AISI 304), fedél körben habosított poliuretán tömítéssel
- Felület
- Ház és fedél: Egyirányú csiszolás, 180-es szemcsenagyság
- Egységcsomag
- Ház fedéllel
Gyorszár műanyag hüvellyel
- Protection category NEMA
- NEMA 4X
- IP védettség EN 60 529 szerint
- IP 66
- IK-kód
- IK08
- Méret
- Szélesség: 150 mm
Magasság: 150 mm
Mélység: 80 mm
- Fedél anyagvastagság
- 1,25 mm
- Ház anyagvastagság
- 1,25 mm
- Zár
- Zárak száma: 4
- Alapanyag
- 1.4301 nemesacél (AISI 304)
- Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 1,3 kg
- Bruttó tömeg
- 1,32 kg
- Vámtarifaszám
- 84879090
- EAN
- 4028177008441
- ETIM 9
- EC000261
- ETIM 8
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Termékleírás
-
Nemesacél CSATL.DOBOZ KIV.NÉLK,150X150X80