KL sorkapocsszekrények Nemesacél

Cikkszám: KL 1522010

Nemesacél csatlakozódoboz 1.4301 (AISI 304). IP 66 védettség.

Cikkszám:
KL 1522010
Anyag
Ház: 1.4301 nemesacél (AISI 304)
Fedél: nemesacél 1.4301 (AISI 304), fedél körben habosított poliuretán tömítéssel
Felület
Ház és fedél: Egyirányú csiszolás, 180-es szemcsenagyság
Egységcsomag
Ház fedéllel
Gyorszár műanyag hüvellyel
Protection category NEMA
NEMA 4X
IP védettség EN 60 529 szerint
IP 66
IK-kód
IK08
Méret
Szélesség: 300 mm
Magasság: 150 mm
Mélység: 80 mm
Fedél anyagvastagság
1,25 mm
Ház anyagvastagság
1,25 mm
Zár
Zárak száma: 4
Alapanyag
1.4301 nemesacél (AISI 304)
Csomagolási egység
1 db
Nettó tömeg
1,673 kg
Bruttó tömeg
1,94 kg
Vámtarifaszám
84879090
EAN
4028177008465
ETIM 9
EC000261
ETIM 8
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Termékleírás
Nemesacél CSATL.DOBOZ KIV.NÉLK,300X150X80
Jóváhagyások
Bureau Veritas
DNV
Lloyds Register
UL + C-UL (listed)
Magyarázatok
Megfelelőségi nyilatkozat
Megfelelőségi nyilatkozat UK
Dokumentációk
Leírás
Safety instructions
White Paper
Adatlapok
Műszaki szakkatalógus
Technika részletesen