EB E-Box

Cikkszám: EB 1553500

Fali ház acéllemez ajtóval és szerelőlappal. IP 66 védettség. 180°-os pánttal. A zárbetét cserélhető, egyedi zárrendszerekre is.

Cikkszám:
EB 1553500
Anyag
Ház és ajtó: acéllemez, körbefutó habosított poliuretán tömítés
Felület
Ház és ajtó: mártóalapozott, kivül porszórt, struktúralakk
Szerelőlap: horganyzott
Szín
RAL 7035
Egységcsomag
Ház zsanérozott ajtóval
180°-os zsanér
3 mm-es elforduló zár kéttollú zárbetéttel
Szerelőlap
Protection category NEMA
NEMA 4
IP védettség EN 60 529 szerint
IP 66
IK-kód
IK08
Méret
Szélesség: 150 mm
Magasság: 150 mm
Mélység: 120 mm
Szerelőlap mérete (Szé x Ma)
125 mm x 135 mm
Ház anyagvastagság
1,25 mm
Ajtó anyagvastagság
1,25 mm
Szerelőlap anyagvastagsága
2 mm
Zár
Zár kivitel: Elforduló zár
Zárak száma: 1
Zárbetét: Kéttollú, 3 mm
Alapanyag
Acéllemez
Csomagolási egység
1 db
Nettó tömeg
1,56 kg
Bruttó tömeg
1,76 kg
Vámtarifaszám
94032080
EAN
4028177251663
ECLASS 8.0
27180101
Termékleírás
EB DOBOZ,SZER.LAPPAL,150X150X120,RAL7035
Jóváhagyások
Bureau Veritas
C-UL
Lloyds Register
UL
UL + C-UL (listed)
Magyarázatok
Gyártói nyilatkozat
Megfelelőségi nyilatkozat
Megfelelőségi nyilatkozat UK
Dokumentációk
Leírás
Safety instructions
Adatlapok
Technika részletesen