BG busz házak
Cikkszám: BG 1578550
Fali ház acéllemez ajtóval, polikarbonát ablakkal. IP 65 védettség. Szinte minden gyártó buszmodulja rögzíthető.
- Cikkszám:
- BG 1578550
- Anyag
- Ház: acéllemez
Ajtó: acéllemez
Ablak: polikarbonát, 4 mm - Felület
- Ház és ajtó: mártóalapozott, kivül porszórt, struktúralakk
- Szín
- RAL 7035
- Egységcsomag
- Ház ajtóval
Ablak az ajtóban
Szerelőlap
Bevezetőlemez a házfenékben - Protection category NEMA
- NEMA 12
- IP védettség EN 60 529 szerint
- IP 65
- IK-kód
- IK08
- Méret
- Szélesség: 600 mm
Magasság: 300 mm
Mélység: 155 mm - Szerelőlap mérete (Szé x Ma)
- 585 mm x 275 mm
- Látható felület
- Ablak szélessége: 540 mm
Ablak magassága: 115 mm
Ablak alsó perem - ajtó alsó perem távolság: 92 mm - Ház anyagvastagság
- 1,38 mm
- Ajtó anyagvastagság
- 1,25 mm
- Ajtózsanér pozíciója
- alul
- Zár
- Zár kivitel: Elforduló zár
Zárak száma: 2
Zárbetét: Kéttollú, 3 mm - Alapanyag
- Acéllemez
- Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 9,5 kg
- Bruttó tömeg
- 9,8 kg
- Vámtarifaszám
- 94032080
- EAN
- 4028177262133
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Dokumentációk
- Leírás
- Safety instructions