BG busz házak

Cikkszám: BG 1578560

Fali ház acéllemez ajtóval, polikarbonát ablakkal. IP 65 védettség. Szinte minden gyártó buszmodulja rögzíthető.

Cikkszám:
BG 1578560
Anyag
Ház: acéllemez
Ajtó: acéllemez
Ablak: polikarbonát, 4 mm
Felület
Ház és ajtó: mártóalapozott, kivül porszórt, struktúralakk
Szín
RAL 7035
Egységcsomag
Ház ajtóval
Ablak az ajtóban
Szerelőlap
Bevezetőlemez a házfenékben
Protection category NEMA
NEMA 12
IP védettség EN 60 529 szerint
IP 65
IK-kód
IK08
Méret
Szélesség: 600 mm
Magasság: 300 mm
Mélység: 155 mm
Szerelőlap mérete (Szé x Ma)
585 mm x 275 mm
Látható felület
Ablak szélessége: 540 mm
Ablak magassága: 190 mm
Ablak alsó perem - ajtó alsó perem távolság: 42 mm
Ház anyagvastagság
1,38 mm
Ajtó anyagvastagság
1,25 mm
Ajtózsanér pozíciója
alul
Zár
Zár kivitel: Elforduló zár
Zárak száma: 2
Zárbetét: Kéttollú, 3 mm
Alapanyag
Acéllemez
Csomagolási egység
1 db
Nettó tömeg
9,352 kg
Bruttó tömeg
9,844 kg
Vámtarifaszám
94032080
EAN
4028177262140
ECLASS 8.0
27180101
Jóváhagyások
UL + C-UL (listed)
Magyarázatok
Megfelelőségi nyilatkozat
Dokumentációk
Leírás
Safety instructions
Adatlapok
Technika részletesen