Fali ház acéllemez ajtóval, polikarbonát ablakkal. IP 65 védettség. Szinte minden gyártó buszmodulja rögzíthető.
- Cikkszám:
- BG 1585520
- Anyag
- Ház: acéllemez
Ajtó: acéllemez
Ablak: polikarbonát, 4 mm - Felület
- Ház és ajtó: mártóalapozott, kivül porszórt, struktúralakk
- Szín
- RAL 7035
- Egységcsomag
- Ház ajtóval
Ablak az ajtóban - Protection category NEMA
- NEMA 12
- IP védettség EN 60 529 szerint
- IP 65
- IK-kód
- IK08
- Méret
- Szélesség: 400 mm
Magasság: 300 mm
Mélység: 80 mm - Ház anyagvastagság
- 1,25 mm
- Ajtó anyagvastagság
- 1,25 mm
- Ajtózsanér pozíciója
- bal
- Tartósínek száma
- 2
- Kivágások (darab x Ø)
- 2
- Zár
- Zár kivitel: Elforduló zár
Zárak száma: 1
Zárbetét: Kéttollú, 3 mm - Kábelbevezetés (darab x Ø)
- 2 x M12
M20
M25 - Alapanyag
- Acéllemez
- Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 3,854 kg
- Bruttó tömeg
- 3,9 kg
- Vámtarifaszám
- 94032080
- EAN
- 4028177266780
- ETIM 9
- EC000261
- ETIM 8
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Termékleírás
- BG BUSZ-HÁZ, 400x300x80mm
- Dokumentációk
- Leírás
- Safety instructions