- Cikkszám:
- BG 1558.010
- Anyag
- Ház: 1.4301 nemesacél (AISI 304)
Fedél: nemesacél 1.4301 (AISI 304), fedél körben habosított poliuretán tömítéssel
180°-os zsanér: Cink présöntvény
- Felület
- Ház és fedél: Egyirányú csiszolás, 240-es szemcsenagyság
180°-os zsanér: krómozott
- Egységcsomag
- Ház fedéllel
180°-os zsanérok (2 darab)
Tartósín TH 35/7,5
Gyorszár műanyag hüvellyel
- Protection category NEMA
- NEMA 4X
- IP védettség EN 60 529 szerint
- IP 66
- Méret
- Szélesség: 400 mm
Magasság: 200 mm
Mélység: 123 mm
- Ház anyagvastagság
- 1,5 mm
- Ajtó anyagvastagság
- 1,25 mm
- Ajtózsanér pozíciója
- alul
- Tartósínek száma
- 1
- Zár
- Zár kivitel: Gyorszár műanyag hüvellyel
Zárak száma: 2
- Alapanyag
- 1.4301 nemesacél (AISI 304)
- Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 3,92 kg
- Bruttó tömeg
- 4,12 kg
- Vámtarifaszám
- 94032080
- EAN
- 4028177009912
- ETIM 9
- EC000261
- ETIM 8
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Termékleírás
-
BG BUSZ-HÁZ, NEMESACÉL,400X200X123