HD csatlakozódoboz

Cikkszám: HD 1672600

Házmegoldás az élelmiszer- és élvezeti cikk ipar követelményeihez igazítva. Körben résmentesen elhelyezett szilikontömítés a ház és a fedél között. Higiéniailag megfelelő hatlapú gyorszár

Cikkszám:
HD 1672600
Kivitel
Higiénikus megoldású ház
Anyag
Ház és fedél: 1.4301 nemesacél (AISI 304), 1,5 mm
Beépítési szögidom: acéllemez, horganyzott, 2,0 mm
Zárócsavar: nemesacél
Tömítés: szilikon, megfelel a 21 CFR 177.2600 FDA-irányelvnek
Felület
Ház és fedél: Egyirányú csiszolás, 400-as szemcsenagyság, < 0,8 µm durvaság
Tömítés: kéken színezett (RAL 5010)
Egységcsomag
Ház körben zárt
Fedél
Beépítési szögidom (előszerelt)
Tömítés és zárócsavar (mellékelve)
Méret
Szélesség elöl: 200 mm
Szélesség (hátul): 227 mm
Magasság elöl: 200 mm
Magasság átul: 227 mm
Mélység: 120 mm
IK-kód
IK08
Alapanyag
1.4301 nemesacél (AISI 304)
IP védettség az IEC 60 529 szerint
IP 66
IP X9
Protection category NEMA
NEMA 1
NEMA 3
NEMA 3X
NEMA 4
NEMA 4X
NEMA 12
NEMA 13
Type rating az UL 50E szerint
Type 1
3 típus
Type 3X
Type 4
Type 4X
12-es típus
Type 13
Csomagolási egység
1 db
Nettó tömeg
2,837 kg
Bruttó tömeg
2,94 kg
PCF/VE (Cradle to Gate)
11,52
Vámtarifaszám
84879090
EAN
4028177639751
ETIM 9
EC002713
ETIM 8
EC002713
ECLASS 8.0
27180101
Termékleírás
HD DOBOZ, NEMESACÉL, 200X200X120 MM