Robbanásbiztos házak Nemesacél üres ház, csavarozott fedéllel

Cikkszám: KEL 9304000

Robbanásbiztos ház csavarozott fedéllel, nemesacél

Cikkszám:
KEL 9304000
Kivitel
Robbanásbiztos házak
Alkalmazási területek
Zóna 1 és 2, ill. 21 és 22 a 2014/34/EU alapján
Környezeti hőmérséklettartomány: -30 °C...+80 °C
A megadott hőmérsékleteket a beépített készülékek korlátozhatják
Robbanásvédelmi besorolás az EN 60 079 szerint: eszközvédettség a megnövelt biztonság révén (Ex e), eszközvédettség a ház révén (Ex tb)
Anyag
Ház: 1.4301 nemesacél (AISI 304)
Fedél: nemesacél 1.4301 (AISI 304), fedél körben habosított szilikon tömítéssel
Felület
Ház: Egyirányú csiszolás, 400-as szemcsenagyság, < 0,8 µm durvaság
Egységcsomag
Ház
Fedél
Méret
Szélesség: 300 mm
Magasság: 200 mm
Mélység: 80 mm
Certificate IEC EX PTB 09.0033U
Igen
Certificate PTB 03 ATEX 1013U
Igen
Alapanyag
1.4301 nemesacél (AISI 304)
IP védettség az IEC 60 529 szerint
IP 66
Csomagolási egység
1 db
Nettó tömeg
2,4 kg
Bruttó tömeg
2,44 kg
Vámtarifaszám
94032080
EAN
4028177138605
ETIM 9
EC002503
ECLASS 8.0
27180502
Termékleírás
KEL EEX-DOBOZ, NEMESACÉL, 300x200x80
Jóváhagyások
ATEX
ATEX QA
CQC-CCC
IECEx
IECEx QAR
Magyarázatok
Attestation of Conformity
Dokumentációk
Leírás
Adatlapok
Technika részletesen