Robbanásbiztos ház zsanérozott ajtóval, nemesacél
- Cikkszám:
- KEL 9402600
- Kivitel
- Robbanásbiztos házak
- Alkalmazási területek
- Zóna 1 és 2, ill. 21 és 22 a 2014/34/EU alapján
- Környezeti hőmérséklettartomány: -30 °C...+80 °C
- A megadott hőmérsékleteket a beépített készülékek korlátozhatják
- Robbanásvédelmi besorolás az EN 60 079 szerint: eszközvédettség a megnövelt biztonság révén (Ex e), eszközvédettség a ház révén (Ex tb)
- Anyag
- Ház: 1.4301 nemesacél (AISI 304)
Ajtó: nemesacél 1.4301 (AISI 304), fedél körben habosított szilikon tömítéssel
Szerelőlap: acéllemez - Felület
- Ház: Egyirányú csiszolás, 400-as szemcsenagyság, < 0,8 µm durvaság
Szerelőlap: horganyzott - Egységcsomag
- Ház
Ajtó
Szerelőlap - Méret
- Szélesség: 380 mm
Magasság: 300 mm
Mélység: 155 mm - Szerelőlap mérete (Szé x Ma)
- 334 mm x 275 mm
- Certificate IEC EX PTB 09.0035U
- Igen
- Certificate PTB 02 ATEX 1082U
- Igen
- Alapanyag
- 1.4301 nemesacél (AISI 304)
- Zár
- Zár kivitel: Elforduló zár
Zárak száma: 1
Zárbetét: Kéttollú, 3 mm - IP védettség az IEC 60 529 szerint
- IP 66
- Protection category NEMA
- NEMA 4X
- Type rating az UL 50E szerint
- Type 1
- Type 4
- Type 4X
- 12-es típus
- Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 7,12 kg
- Bruttó tömeg
- 7,26 kg
- Vámtarifaszám
- 94032080
- EAN
- 4028177138711
- ETIM 9
- EC002503
- ECLASS 8.0
- 27180502
- Termékleírás
- KEL EEX-SZEKR.380 X 300 X 155 MM
- Dokumentációk
- Leírás