Robbanásbiztos házak Nemesacél üres ház, zsanérozott ajtóval

Cikkszám: KEL 9408600

Robbanásbiztos ház zsanérozott ajtóval, nemesacél

Cikkszám:
KEL 9408600
Kivitel
Robbanásbiztos házak
Alkalmazási területek
Zóna 1 és 2, ill. 21 és 22 a 2014/34/EU alapján
Környezeti hőmérséklettartomány: -30 °C...+80 °C
A megadott hőmérsékleteket a beépített készülékek korlátozhatják
Robbanásvédelmi besorolás az EN 60 079 szerint: eszközvédettség a megnövelt biztonság révén (Ex e), eszközvédettség a ház révén (Ex tb)
Anyag
Ház: 1.4301 nemesacél (AISI 304)
Ajtó: nemesacél 1.4301 (AISI 304), fedél körben habosított szilikon tömítéssel
Szerelőlap: acéllemez
Felület
Ház: Egyirányú csiszolás, 400-as szemcsenagyság, < 0,8 µm durvaság
Szerelőlap: horganyzott
Egységcsomag
Ház
Ajtó
Szerelőlap
Méret
Szélesség: 800 mm
Magasság: 1.000 mm
Mélység: 300 mm
Szerelőlap mérete (Szé x Ma)
739 mm x 955 mm
Certificate IEC EX PTB 09.0035U
Igen
Certificate PTB 02 ATEX 1082U
Igen
Alapanyag
1.4301 nemesacél (AISI 304)
Zár
Zár kivitel: Elforduló zár
Zárak száma: 2
Zárbetét: Kéttollú, 3 mm
IP védettség az IEC 60 529 szerint
IP 66
Protection category NEMA
NEMA 4X
Type rating az UL 50E szerint
Type 1
Type 4
Type 4X
12-es típus
Csomagolási egység
1 db
Nettó tömeg
53,863 kg
Bruttó tömeg
54,5 kg
Vámtarifaszám
94032080
EAN
4028177138896
ETIM 9
EC002503
ECLASS 8.0
27180502
Termékleírás
KEL EX ÜRES SZEKRÉNY,HORG.,SZER.LAPPAL
Jóváhagyások
ATEX
ATEX QA
CQC-CCC
IECEx
IECEx QAR
UL + C-UL (listed)
Magyarázatok
Attestation of Conformity
Dokumentációk
Leírás
Adatlapok
Technika részletesen