Robbanásbiztos házak Műanyag AX, üres ház zsanérozott ajtóval

Cikkszám: AX 9208100

Ex-ház, zsanérozott ajtóval, műanyag

Cikkszám:
AX 9208100
Kivitel
Robbanásbiztos házak
Alkalmazási területek
Zóna 1 és 2, ill. 21 és 22 a 2014/34/EU alapján
Környezeti hőmérséklet-tartomány: -40 °C...+70 °C
A megadott hőmérsékleteket a beépített készülékek korlátozhatják
Robbanásvédelmi besorolás az EN 60 079 szerint: eszközvédettség a megnövelt biztonság révén (Ex e), eszközvédettség a ház révén (Ex tb)
Anyag
Ház: üvegszállal erősített, telítetlen poliészter, felszíni ellenállás: < 10⁹ Ω
Ajtó: üvegszállal erősített, telítetlen poliészter, felszíni ellenállás:< 10⁹ Ω körbefutó, beragasztott szilikontömítés
Szerelőlap: acéllemez, horganyzott
Szín
RAL 9011
Egységcsomag
Ház
Ajtó
Szerelőlap
Méret
Szélesség: 600 mm
Magasság: 800 mm
Mélység: 300 mm
Szerelőlap mérete (Szé x Ma)
505 mm x 725 mm
Szerelőlap anyagvastagsága
3 mm
Certificate IEC EX PTB 10.0011U
Igen
Certificate PTB 03 ATEX 1011U
Igen
Zár
Zárak száma: 3
IP védettség az IEC 60 529 szerint
IP 65
Protection category NEMA
Type 1
Type 3R
Type 3RX
Type 4
Type 4X
12-es típus
IK-kód
IK09
Üzemi hőmérséklettartomány
-40 °C...70 °C
Üzemi hőmérséklet
A megadott hőmérsékleteket a beépített készülékek korlátozhatják
Csomagolási egység
1 db
Nettó tömeg
26 kg
Bruttó tömeg
26,5 kg
Vámtarifaszám
94037000
EAN
4028177952126
ETIM 9
EC002503
ECLASS 8.0
27180502
Termékleírás
AX Műanyag Ex-ház, BHT: 600x800x300 mm, zsanéros ajtó, szerelőlappal
Jóváhagyások
ATEX
ATEX QA
IECEx
IECEx QAR
UR + C-UR (recognized)
Magyarázatok
Attestation of Conformity
Dokumentációk
Leírás
Adatlapok
Technika részletesen