Ház kivágással nyomógombok számára, az élelmiszer- és élvezeti cikk ipar követelményeihez igazítva. Körben résmentesen elhelyezett szilikontömítés a ház és a fedél között. Higiéniailag megfelelő hatlapú gyorszár.
- Cikkszám:
- HD 1681600
- Kivitel
- Higiénikus megoldású ház
- Anyag
- Ház és fedél: 1.4301 nemesacél (AISI 304), 1,5 mm
Zárócsavar: nemesacél
Tömítés: szilikon, megfelel a 21 CFR 177.2600 FDA-irányelvnek - Felület
- Ház és fedél: Egyirányú csiszolás, 400-as szemcsenagyság, < 0,8 µm durvaság
Tömítés: kéken színezett (RAL 5010) - Egységcsomag
- Ház körben zárt
Takarás, nyomógomb kivágással
Tömítés és zárócsavar (mellékelve) - Méret
- Szélesség elöl: 100 mm
Szélesség (hátul): 122 mm
Magasság elöl: 100 mm
Magasság átul: 122 mm
Mélység: 90 mm - Raszterméret
- 60 mm
- Kivágások (darab x Ø)
- 1 x 22,5 mm
- IK-kód
- IK08
- Alapanyag
- 1.4301 nemesacél (AISI 304)
- Zár
- Zár kivitel: Higiéniailag megfelelő hatlapú gyorszár
Zárak száma: 4 - IP védettség az IEC 60 529 szerint
- IP 66
- IP X9
- Protection category NEMA
- NEMA 1
- NEMA 3
- NEMA 3X
- NEMA 4
- NEMA 4X
- NEMA 12
- NEMA 13
- Type rating az UL 50E szerint
- Type 1
- 3 típus
- Type 3X
- Type 4
- Type 4X
- 12-es típus
- Type 13
- Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 0,88 kg
- Bruttó tömeg
- 0,98 kg
- Vámtarifaszám
- 84879090
- EAN
- 4028177958661
- ETIM 9
- EC002713
- ETIM 8
- EC002713
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Termékleírás
- HD Billentyűzetház, Szé.xMa.xMé.: 100x100x90 mm, rozsdamentesacél, 1.4301, 1 db billentyűzetkivágás, Ø 22,5 mm
- Dokumentációk
- Leírás
- Safety instructions