HD billentyűzetház

Cikkszám: HD 1682630

Házmegoldás kivágással nyomógombok számára, az élelmiszer- és élvezeti cikk ipar követelményeihez igazítva. Körben résmentesen elhelyezett szilikontömítés a ház és a fedél között. Higiéniailag megfelelő hatlapú gyorszár.

Cikkszám:
HD 1682630
Kivitel
Higiénikus megoldású ház
Anyag
Ház és fedél: 1.4301 nemesacél (AISI 304), 1,5 mm
Zárócsavar: nemesacél
Tömítés: szilikon, megfelel a 21 CFR 177.2600 FDA-irányelvnek
Felület
Ház és fedél: Egyirányú csiszolás, 400-as szemcsenagyság, < 0,8 µm durvaság
Tömítés: kéken színezett (RAL 5010)
Egységcsomag
Ház körben zárt
Takarás, nyomógomb kivágással
Tömítés és zárócsavar (mellékelve)
Méret
Szélesség elöl: 100 mm
Szélesség (hátul): 122 mm
Magasság elöl: 160 mm
Magasság átul: 182 mm
Mélység: 90 mm
Raszterméret
60 mm
Kivágások (darab x Ø)
2 x 30,5 mm
IK-kód
IK08
Alapanyag
1.4301 nemesacél (AISI 304)
Zár
Zár kivitel: Higiéniailag megfelelő hatlapú gyorszár
Zárak száma: 4
IP védettség az IEC 60 529 szerint
IP 66
IP X9
Protection category NEMA
NEMA 1
NEMA 3
NEMA 3X
NEMA 4
NEMA 4X
NEMA 12
NEMA 13
Type rating az UL 50E szerint
Type 1
3 típus
Type 3X
Type 4
Type 4X
12-es típus
Type 13
Csomagolási egység
1 db
Nettó tömeg
1,3 kg
Bruttó tömeg
1,33 kg
Vámtarifaszám
84879090
EAN
4028177995475
ETIM 9
EC000261
ETIM 8
EC002713
ECLASS 8.0
27180101
Termékleírás
HD Billentyűzetház Szé.xMa.xMé.: 100x160x90 mm, rozsdamentesacél, 1.4301, 2 db billentyűzetkivágás, Ø 30,5 mm
Magyarázatok
PCF-declaration
Dokumentációk
Leírás
Safety instructions
Adatlapok
Műszaki szakkatalógus