Acéllemez faliszekrény, tetővel és üvegablakkal. Védettség: IP 65 / NEMA 12. Szinte bármely gyártó busz-modulainak és érzékelőinek beépítéséhez.
- Cikkszám:
- KX 1612100
- Kivitel
- ablakkal
- Anyag
- Ház: acéllemez
Fedél: acéllemez, körbefutó habosított poliuretán tömítés
Ablak: polikarbonát, 4 mm
Szerelőlap: acéllemez, horganyzott - Felület
- Ház és tető: mártóalapozott, kivül porszórt, struktúralakk
- Szín
- RAL 7035
- Egységcsomag
- Ház zsanérozott fedéllel
Üvegablak a fedélben
Szerelőlap
3 mm-es elforduló zár kéttollú zárbetéttel - Protection category NEMA
- NEMA 1
- NEMA 12
- IP védettség EN 60 529 szerint
- IP 65
- Type rating az UL 50E szerint
- Type 1
- 12-es típus
- IK-kód
- IK08
- Méret
- Szélesség: 600 mm
Magasság: 300 mm
Mélység: 155 mm - Fedél anyagvastagság
- 1,25 mm
- Ház anyagvastagság
- 1,25 mm
- Szerelőlap anyagvastagsága
- 2 mm
- Alapanyag
- Acéllemez
- Vámtarifaszám
- 84879059
- EAN
- 4028177970045
- ETIM 9
- EC000261
- ETIM 8
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Termékleírás
- KX busz ház, SzéxMaxMé: 600x300x155 mm, szerelőlappal, elforduló zárral
- Jóváhagyások
- C-UL