A KX kisméretű ház és a KX kötődoboz bevezetőlemez nélkül rugalmas belső kiépítést tesz lehetővé nagyfokú védettség mellett.
- Cikkszám:
- KX 1501000
- Termékleírás
- A KX kisméretű ház és a KX kötődoboz bevezetőlemez nélkül rugalmas belső kiépítést tesz lehetővé nagyfokú védettség mellett.
- Anyag
- Ház: acéllemez
Fedél: acéllemez, körbefutó habosított poliuretán tömítés - Felület
- Ház és tető: mártóalapozott, kivül porszórt, struktúralakk
- Szín
- RAL 7035
- Egységcsomag
- Ház fedéllel
Mini elforduló zár - Protection category NEMA
- NEMA 1
- NEMA 3R
- NEMA 4
- NEMA 12
- IP védettség EN 60 529 szerint
- IP 66
- Type rating az UL 50E szerint
- Type 1
- Type 3R
- Type 4
- 12-es típus
- IK-kód
- IK08
- Méret
- Szélesség: 300 mm
Magasság: 150 mm
Mélység: 120 mm - Fedél anyagvastagság
- 1,25 mm
- Ház anyagvastagság
- 1,25 mm
- Alapanyag
- Acéllemez
- Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 2,2 kg
- Bruttó tömeg
- 2,317 kg
- PCF/VE (Cradle to Gate)
- 28,17 kg CO2 eq (Cat B)
- Megjegyzés a PCF osztályhoz
- B kategória: PCF érték (Cradle to Gate) a termék tömege alapján közelítőleg kiszámítva, önbevallás alapján
- Vámtarifaszám
- 84879059
- EAN
- 4028177816152
- ETIM 9
- EC000261
- ETIM 8
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Termékleírás
- KX DOBOZ, 300x150x120 mm
- Dokumentációk
- Leírás
- Load brochure
- Protective conductor brochure
- Safety instructions
- További műszaki információk