Acéllemez KX kötődoboz bevezetőlemez nélkül

Cikkszám: KX 1528000

A KX kisméretű ház és a KX kötődoboz bevezetőlemez nélkül rugalmas belső kiépítést tesz lehetővé nagyfokú védettség mellett.

Cikkszám:
KX 1528000
Termékleírás
A KX kisméretű ház és a KX kötődoboz bevezetőlemez nélkül rugalmas belső kiépítést tesz lehetővé nagyfokú védettség mellett.
Anyag
Ház: acéllemez
Fedél: acéllemez, körbefutó habosított poliuretán tömítés
Felület
Ház és tető: mártóalapozott, kivül porszórt, struktúralakk
Szín
RAL 7035
Egységcsomag
Ház fedéllel
Mini elforduló zár
Protection category NEMA
NEMA 1
NEMA 3R
NEMA 4
NEMA 12
IP védettség EN 60 529 szerint
IP 66
Type rating az UL 50E szerint
Type 1
Type 3R
Type 4
12-es típus
IK-kód
IK08
Méret
Szélesség: 200 mm
Magasság: 150 mm
Mélység: 80 mm
Fedél anyagvastagság
1,25 mm
Ház anyagvastagság
1,25 mm
Alapanyag
Acéllemez
Csomagolási egység
1 db
Nettó tömeg
1,35 kg
Bruttó tömeg
1,425 kg
PCF/VE (Cradle to Gate)
24,85 kg CO2 eq (Cat B)
Megjegyzés a PCF osztályhoz
B kategória: PCF érték (Cradle to Gate) a termék tömege alapján közelítőleg kiszámítva, önbevallás alapján
Vámtarifaszám
84879059
EAN
4028177816343
ETIM 9
EC000261
ETIM 8
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Termékleírás
KX DOBOZ, 200x150x80 mm
Jóváhagyások
Bureau Veritas
DNV
Lloyds Register
UL + C-UL (listed)
Tanúsítványok
Védettség