Acéllemez KX E-box

Cikkszám: KX 1552000

Az acéllemez KX kisméretű ház és KX E-box könnyű szerelhetőséget és rugalmasságot biztosít a zárrendszerek cseréje során.

Cikkszám:
KX 1552000
Termékleírás
Az acéllemez KX kisméretű ház és KX E-box könnyű szerelhetőséget és rugalmasságot biztosít a zárrendszerek cseréje során.
Anyag
Ház: acéllemez
Ajtó: acéllemez, körbefutó habosított poliuretán tömítés
Felület
Ház és ajtó: mártóalapozott, kivül porszórt, struktúralakk
Szerelőlap: horganyzott
Szín
RAL 7035
Egységcsomag
Ház ajtóval
Szerelőlap
3 mm-es elforduló zár kéttollú zárbetéttel
180°-os zsanér
Protection category NEMA
NEMA 1
NEMA 3R
NEMA 4
NEMA 12
IP védettség EN 60 529 szerint
IP 66
Type rating az UL 50E szerint
Type 1
Type 3R
Type 4
12-es típus
IK-kód
IK08
Méret
Szélesség: 200 mm
Magasság: 300 mm
Mélység: 80 mm
Szerelőlap mérete (Szé x Ma)
175 mm x 285 mm
Ház anyagvastagság
1,25 mm
Ajtó anyagvastagság
1,25 mm
Szerelőlap anyagvastagsága
2 mm
Zár
Zárak száma: 1
Alapanyag
Acéllemez
Csomagolási egység
1 db
Nettó tömeg
2,923 kg
Bruttó tömeg
3,18 kg
PCF/VE (Cradle to Gate)
29,19 kg CO2 eq (Cat B)
Megjegyzés a PCF osztályhoz
B kategória: PCF érték (Cradle to Gate) a termék tömege alapján közelítőleg kiszámítva, önbevallás alapján
Vámtarifaszám
84879059
EAN
4028177816541
ETIM 9
EC000261
ETIM 8
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Termékleírás
KX E-Box, 200x300x80 mm
Jóváhagyások
Bureau Veritas
DNV
Lloyds Register
UL + C-UL (listed)
Tanúsítványok
Védettség
Magyarázatok
Gyártói nyilatkozat
Megfelelőségi nyilatkozat
Megfelelőségi nyilatkozat UK
PCF-declaration
Dokumentációk
Leírás
Load brochure
Protective conductor brochure
Safety instructions
További műszaki információk
Adatlapok
Technika részletesen