- Cikkszám:
- KX 1584000
- Termékleírás
- A rozsdamentes acél KX kisméretű ház és KX E-box könnyű szerelhetőséget és rugalmasságot biztosít a zárrendszerek cseréje során. Az alapfelszereléshez tartozó 180°-os zsanérok jó hozzáférést biztosítanak a ház belsejéhez.
- Anyag
- Ház: nemesacél
Ajtó: nemesacél, körbefutó habosított poliuretán tömítés
Szerelőlap: acéllemez
1.4301 nemesacél (AISI 304)
- Felület
- Ház és fedél: Egyirányú csiszolás, 180-es szemcsenagyság
Szerelőlap: horganyzott
- Egységcsomag
- Szerelőlap
3 mm-es elforduló zár kéttollú zárbetéttel
- IP védettség EN 60 529 szerint
- IP 66
- Type rating az UL 50E szerint
- Type 1
- Type 3R
- Type 3RX
- Type 4
- Type 4X
- 12-es típus
- Méret
- Szélesség: 200 mm
Magasság: 300 mm
Mélység: 120 mm
- Szerelőlap mérete (Szé x Ma)
- 175 mm x 275 mm
- Ház anyagvastagság
- 1,25 mm
- Ajtó anyagvastagság
- 1,25 mm
- Zár
- Zárak száma: 1
- Alapanyag
- 1.4301 nemesacél (AISI 304)
- Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 3,55 kg
- Bruttó tömeg
- 3,556 kg
- Vámtarifaszám
- 84879059
- EAN
- 4028177919105
- ETIM 9
- EC000261
- ETIM 8
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Termékleírás
-
KX E-box, SzéxMaxMé: 200x300x120 mm, nemesacél 1.4301, szerelőlappal, egyajtós, elforduló zárral