KX E-box Nemesacél

Cikkszám: KX 1588000

A nemesacél KX E-box könnyű szerelhetőséget és rugalmasságot biztosít a zárrendszerek kiválasztásához. Az alapfelszereltséghez tartozó 180°-os zsanérok jó hozzáférést biztosítanak a ház belsejébe.

Cikkszám:
KX 1588000
Termékleírás
A rozsdamentes acél KX kisméretű ház és KX E-box könnyű szerelhetőséget és rugalmasságot biztosít a zárrendszerek cseréje során. Az alapfelszereléshez tartozó 180°-os zsanérok jó hozzáférést biztosítanak a ház belsejéhez.
Anyag
Ház: nemesacél
Ajtó: nemesacél, körbefutó habosított poliuretán tömítés
Szerelőlap: acéllemez
1.4301 nemesacél (AISI 304)
Felület
Ház és fedél: Egyirányú csiszolás, 180-es szemcsenagyság
Szerelőlap: horganyzott
Egységcsomag
Szerelőlap
3 mm-es elforduló zár kéttollú zárbetéttel
IP védettség EN 60 529 szerint
IP 65
Type rating az UL 50E szerint
Type 1
Type 3R
Type 3RX
Type 4
Type 4X
12-es típus
Méret
Szélesség: 380 mm
Magasság: 300 mm
Mélység: 155 mm
Szerelőlap mérete (Szé x Ma)
365 mm x 275 mm
Ház anyagvastagság
1,25 mm
Ajtó anyagvastagság
1,25 mm
Zár
Zárak száma: 1
Alapanyag
1.4301 nemesacél (AISI 304)
Csomagolási egység
1 db
Nettó tömeg
6,4 kg
Bruttó tömeg
6,5 kg
Vámtarifaszám
84879059
EAN
4028177919143
ETIM 9
EC000261
ETIM 8
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Termékleírás
KX E-box, SzéxMaxMé: 380x300x155 mm, nemesacél 1.4301, szerelőlappal, egyajtós, elforduló zárral
Jóváhagyások
Bureau Veritas
DNV-GL
Lloyds Register of Shipping
UL + C-UL (listed)
Magyarázatok
Megfelelőségi nyilatkozat
Dokumentációk
Leírás
Load brochure
Product presentations
Safety instructions
További műszaki információk
Adatlapok
Technika részletesen