KX kötődoboz Nemesacél

Cikkszám: KX 1563000

Az KX, nemesacél kisméretű ház maximális adatminőséget, átjárhatóságot, valamint rugalmasságot és biztonságot ad a tervezőmunkában és számos alkalmazáshoz.

Cikkszám:
KX 1563000
Termékleírás
Rendszer tökéletesség. Az új KX rozsdamentes acél kisméretű ház maximális adatminőséget, átjárhatóságot, valamint rugalmasságot és biztonságot ad a mérnöki munkában és számos alkalmazásban.
Anyag
Ház: 1.4301 nemesacél (AISI 304)
Fedél: nemesacél 1.4301 (AISI 304), fedél körben habosított poliuretán tömítéssel
Felület
Ház és fedél: Egyirányú csiszolás, 180-es szemcsenagyság
Egységcsomag
Ház fedéllel
Gyorszár műanyag hüvellyel
Protection category NEMA
NEMA 1
NEMA 3R
NEMA 3RX
NEMA 4
NEMA 4X
NEMA 12
IP védettség EN 60 529 szerint
IP 66
Type rating az UL 50E szerint
Type 1
Type 3R
Type 3RX
Type 4
Type 4X
12-es típus
Méret
Szélesség: 300 mm
Magasság: 200 mm
Mélység: 80 mm
Fedél anyagvastagság
1,25 mm
Ház anyagvastagság
1,25 mm
Zár
Zárak száma: 4
Alapanyag
1.4301 nemesacél (AISI 304)
Csomagolási egység
1 db
Nettó tömeg
2,322 kg
Bruttó tömeg
2,328 kg
Vámtarifaszám
84879059
EAN
4028177919198
ETIM 9
EC000261
ETIM 8
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Termékleírás
KX kötődoboz, SzéxMaxMé: 300x200x80 mm, nemesacél 1.4301, szerelőlap nélkül, fedéllel, gyorszárakkal
Jóváhagyások
Bureau Veritas
DNV-GL
Lloyds Register of Shipping
UL + C-UL (listed)
Magyarázatok
Megfelelőségi nyilatkozat
Dokumentációk
Leírás
Load brochure
Product presentations
Safety instructions
További műszaki információk
Adatlapok
Technika részletesen