Az KX, nemesacél kisméretű ház maximális adatminőséget, átjárhatóságot, valamint rugalmasságot és biztonságot ad a tervezőmunkában és számos alkalmazáshoz.
- Cikkszám:
- KX 1568000
- Termékleírás
- Rendszer tökéletesség. Az új KX rozsdamentes acél kisméretű ház maximális adatminőséget, átjárhatóságot, valamint rugalmasságot és biztonságot ad a mérnöki munkában és számos alkalmazásban.
- Anyag
- Ház: 1.4301 nemesacél (AISI 304)
Fedél: nemesacél 1.4301 (AISI 304), fedél körben habosított poliuretán tömítéssel - Felület
- Ház és fedél: Egyirányú csiszolás, 180-es szemcsenagyság
- Egységcsomag
- Ház fedéllel
Gyorszár műanyag hüvellyel - Protection category NEMA
- NEMA 1
- NEMA 3R
- NEMA 3RX
- NEMA 4
- NEMA 4X
- NEMA 12
- IP védettség EN 60 529 szerint
- IP 66
- Type rating az UL 50E szerint
- Type 1
- Type 3R
- Type 3RX
- Type 4
- Type 4X
- 12-es típus
- Méret
- Szélesség: 400 mm
Magasság: 200 mm
Mélység: 120 mm - Fedél anyagvastagság
- 1,25 mm
- Ház anyagvastagság
- 1,25 mm
- Zár
- Zárak száma: 4
- Alapanyag
- 1.4301 nemesacél (AISI 304)
- Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 3,62 kg
- Bruttó tömeg
- 3,66 kg
- PCF/VE (Cradle to Gate)
- 13,68
- Vámtarifaszám
- 84879059
- EAN
- 4028177919082
- ETIM 9
- EC000261
- ETIM 8
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Termékleírás
- KX kötődoboz, SzéxMaxMé: 400x200x120 mm, nemesacél 1.4301, szerelőlap nélkül, fedéllel, gyorszárakkal
- Dokumentációk
- Leírás
- Load brochure
- Product presentations
- Safety instructions
- További műszaki információk