KX busz ház, acéllemez, mini elforduló zárral

Cikkszám: KX 1610000

Acéllemez faliszekrény, tetővel és üvegablakkal. Védettség: IP 65 / NEMA 12. Szinte bármely gyártó busz-modulainak és érzékelőinek beépítéséhez.

Cikkszám:
KX 1610000
Kivitel
ablakkal
Anyag
Ház: acéllemez
Fedél: acéllemez, körbefutó habosított poliuretán tömítés
Ablak: polikarbonát, 4 mm
Felület
Ház és tető: mártóalapozott, kivül porszórt, struktúralakk
Szín
RAL 7035
Egységcsomag
Ház zsanérozott fedéllel
Üvegablak a fedélben
Elforduló zárakkal
Protection category NEMA
NEMA 1
NEMA 12
IP védettség EN 60 529 szerint
IP 65
Type rating az UL 50E szerint
Type 1
12-es típus
IK-kód
IK08
Méret
Szélesség: 400 mm
Magasság: 200 mm
Mélység: 155 mm
Fedél anyagvastagság
1,25 mm
Ház anyagvastagság
1,25 mm
Alapanyag
Acéllemez
Csomagolási egység
1 db
Nettó tömeg
3,9 kg
Bruttó tömeg
3,95 kg
PCF/VE (Cradle to Gate)
35,21 kg CO2 eq (Cat B)
Megjegyzés a PCF osztályhoz
B kategória: PCF érték (Cradle to Gate) a termék tömege alapján közelítőleg kiszámítva, önbevallás alapján
Vámtarifaszám
84879059
EAN
4028177816671
ETIM 9
EC000261
ETIM 8
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Termékleírás
KX BUSZ-HÁZ, 400x200x155 mm
Jóváhagyások
Bureau Veritas
C-UL