Acéllemez faliszekrény, tetővel és üvegablakkal. Védettség: IP 65 / NEMA 12. Szinte bármely gyártó busz-modulainak és érzékelőinek beépítéséhez.
- Cikkszám:
- KX 1611000
- Kivitel
- ablakkal
- Anyag
- Ház: acéllemez
Fedél: acéllemez, körbefutó habosított poliuretán tömítés
Ablak: polikarbonát, 4 mm - Felület
- Ház és tető: mártóalapozott, kivül porszórt, struktúralakk
- Szín
- RAL 7035
- Egységcsomag
- Ház zsanérozott fedéllel
Üvegablak a fedélben
Elforduló zárakkal - Protection category NEMA
- NEMA 1
- NEMA 12
- IP védettség EN 60 529 szerint
- IP 65
- Type rating az UL 50E szerint
- Type 1
- 12-es típus
- IK-kód
- IK08
- Méret
- Szélesség: 400 mm
Magasság: 300 mm
Mélység: 155 mm - Fedél anyagvastagság
- 1,25 mm
- Ház anyagvastagság
- 1,25 mm
- Alapanyag
- Acéllemez
- Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 4,78 kg
- Bruttó tömeg
- 5 kg
- PCF/VE (Cradle to Gate)
- 38,4 kg CO2 eq (Cat B)
- Megjegyzés a PCF osztályhoz
- B kategória: PCF érték (Cradle to Gate) a termék tömege alapján közelítőleg kiszámítva, önbevallás alapján
- Vámtarifaszám
- 84879059
- EAN
- 4028177816688
- ETIM 9
- EC000261
- ETIM 8
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Termékleírás
- KX BUSZ-HÁZ, 400x300x155 mm
- Dokumentációk
- Leírás
- Load brochure
- Protective conductor brochure
- Safety instructions
- További műszaki információk