A KX nemesacél busz ház jó hozzáférést tesz lehetővé az alapfelszerelésben meglévő 180°-os zsanér révén, védettsége magas, IP66.
- Cikkszám:
- KX 1585000
- Termékleírás
- A rozsdamentes KX kisméretű ház és KX busz ház rugalmas belső kiépítést, valamint jó hozzáférést biztosít az alapfelszereléshez tartozó 180°-os zsanéroknak köszönhetően.
- Anyag
- Ház: 1.4301 nemesacél (AISI 304)
Fedél: nemesacél 1.4301 (AISI 304), fedél körben habosított poliuretán tömítéssel
Zsanérok: cink présöntvény - Felület
- Ház és fedél: Egyirányú csiszolás, 180-es szemcsenagyság
180°-os zsanér: krómozott - Egységcsomag
- Ház fedéllel
180°-os zsanérok
Gyorszár műanyag hüvellyel - Protection category NEMA
- NEMA 1
- NEMA 3R
- NEMA 4
- NEMA 4X
- NEMA 12
- IP védettség EN 60 529 szerint
- IP 66
- Type rating az UL 50E szerint
- Type 1
- Type 3R
- Type 4
- Type 4X
- 12-es típus
- Méret
- Szélesség: 400 mm
Magasság: 200 mm
Mélység: 120 mm - Fedél anyagvastagság
- 1,25 mm
- Ház anyagvastagság
- 1,25 mm
- Alapanyag
- 1.4301 nemesacél (AISI 304)
- Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 3,2 kg
- Bruttó tömeg
- 3,46 kg
- PCF/VE (Cradle to Gate)
- 13,75
- Vámtarifaszám
- 84879059
- EAN
- 4028177919112
- ETIM 9
- EC000261
- ETIM 8
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Termékleírás
- KX busz ház, SzéxMaxMé: 400x200x120 mm, nemesacél 1.4301, zsanérozott fedéllel, gyorszárakkal
- Dokumentációk
- Leírás
- Load brochure
- Product presentations
- Safety instructions
- További műszaki információk