AE kompakt kapcsolószekrények Nemesacél

Cikkszám: AE 1009.600

Kompakt AE kapcsolószekrény, nemesacél, szerelőlappal.

Védőtető AE-hez

Fali rögzítőtartó KL, EB, BG, AE típushoz, EL fali házhoz, TP felső részekhez és optikai kiselosztókhoz

Fali felerősítő szögidom AX, KX, AX IT, AE, KL típushoz

Elforduló zárak

HD elforduló zár

Cikkszám:
AE 1009.600
Anyag
Ház: nemesacél
Ajtó: nemesacél, körbefutó habosított poliuretán tömítés
Szerelőlap: acéllemez
1.4301 nemesacél (AISI 304)
Felület
Ház és ajtó: egyirányú csiszolás, 400-es szemcsenagyság, R durvaságA < 0,8 μm
Szerelőlap: horganyzott
Egységcsomag
Ház ajtóval/ajtókkal
Szerelőlap
Zár: kéttollú, 3 mm-es
NEMA védettség
NEMA 4X
IP védettség EN 60 529 szerint
IP 66
IK-kód
IK08
Méret
Szélesség: 600 mm
Magasság: 380 mm
Mélység: 210 mm
Szerelőlap mérete (Szé x Ma)
549 mm x 355 mm
Ajtók száma
1
Zárak száma
1
Zár
Zár kivitel: Elforduló zár
Zárak száma: 1
Zárbetét: Kéttollú, 3 mm
Material lock: Cink-présöntvény, nikkelezett
Alapanyag
1.4301 nemesacél (AISI 304)
Csomagolási egység
1 db
Nettó tömeg
13,851 kg
Bruttó tömeg
14,58 kg
Vámtarifaszám
94032080
EAN
4028177000360
ETIM 9
EC000261
ETIM 8
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Termékleírás
AE FALI KAPCS.SZ.,NEMESACÉL,600X380X210
Jóváhagyások
DNV-GL
Lloyds Register of Shipping
UL + C-UL (listed)
Magyarázatok
Megfelelőségi nyilatkozat
Megfelelőségi nyilatkozat UK
Dokumentációk
Leírás
Safety instructions
White Paper
Adatlapok
Technika részletesen