Acéllemez AX alapszekrény

Cikkszám: AX 1280000

Az AX kompakt kapcsolószekrény tetejébe, aljába és oldalaiba dombornyomott bütykök segítik a VX25 szekrényekből ismert 25 mm-es raszterrendszer kiépítési lehetőségét. Ennek az egyedülálló, szabadalmaztatott rendszernek köszönhetően az AX kompakt kapcsolószekrények minden kiépítési és utólagos beszerelési esetre fel vannak készítve, fúrásmentes megoldással. A rendszerkomponensek és -tartozékok a sínekre egyszerűen, gyorsan és biztonságosan beépíthetők és utólag felszerelhetők.

Bevezetőlemez, kétrészes, rugalmas szorítóprofillal AX-hez

Sín AX belső kiépítéshez

AX Komfortfogantyú

Műanyag rajztartó tasak

Fali rögzítőtartó acéllemez AX-hez, acéllemez KX-hez, AX IT-hoz, EL-hez

Műanyag bevezető lemez membránnal AX-hez

Cikkszám:
AX 1280000
Előnyei
Több belső kiépítési lehetőség a 25 mm-es rendszerű raszterbe épített pozícionálóbütykök révén, belső kiépítésre szolgáló sínnel és sokoldalú rendszertartozékainkkal együtt
Megtartja a védettséget (UL jóváhagyás), mivel a sínek a belső kiépítéshez fúrás nélkül felszerelhetők
Kiegészítő szerelősík és megnövelt teherbírás a fenékkiépítő sín révén
Egyszerű tervezés és konfigurálás a Rittal RiPanel konfigurátorral
Anyag
Ház: acéllemez
Ajtó: acéllemez, körbefutó habosított poliuretán tömítés
Felület
Ház és ajtó: mártóalapozott, kivül porszórt, struktúralakk
Szerelőlap: horganyzott
Szín
RAL 7035
Egységcsomag
Ház ajtóval/ajtókkal
Bevezetőlemez a házfenékben
Szerelőlap
Lyuksoros szerelősín ajtóra
Zár: kéttollú, 3 mm-es
NEMA védettség
NEMA 1
NEMA 3R
NEMA 4
NEMA 12
IP védettség EN 60 529 szerint
IP 66
Type rating az UL 50E szerint
Type 1
Type 3R
Type 4
12-es típus
IK-kód
IK10
Méret
Szélesség: 800 mm
Magasság: 1.200 mm
Mélység: 300 mm
Ajtó anyagvastagság
2 mm
Ház anyagvastagság
1,5 mm
Szerelőlap anyagvastagsága
2,5 mm
Szerelőlap mérete (Szé x Ma)
745 mm x 1.175 mm
Ajtók száma
1
Cserélhető ajtópánt
Igen
Zár
Zár kivitel: hárompontos zárrendszer
Zárak száma: 1
Zárbetét: Kéttollú, 3 mm
Kábelbevezető lemez
Méret: 5
Mennyiség: 2
Alapanyag
Acéllemez
Csomagolási egység
1 db
Nettó tömeg
63 kg
Bruttó tömeg
63,5 kg
PCF/VE (Cradle to Gate)
201,46 kg CO2 eq (Cat B)
Megjegyzés a PCF osztályhoz
B kategória: PCF érték (Cradle to Gate) a termék tömege alapján közelítőleg kiszámítva, önbevallás alapján
Vámtarifaszám
94032080
EAN
4028177813236
ETIM 9
EC000261
ETIM 8
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Termékleírás
AX SZEKRÉNY, 800x1200x300 mm
Jóváhagyások
Bureau Veritas
DNV
Lloyds Register
UL + C-UL (listed)
Magyarázatok
Gyártói nyilatkozat
Megfelelőségi nyilatkozat
Megfelelőségi nyilatkozat UK
PCF-declaration
Dokumentációk
Leírás
Load brochure
Protective conductor brochure
Safety instructions
További műszaki információk
White Paper
Adatlapok
Technika részletesen