AE kompakt kapcsolószekrények

Cikkszám: AE 1339500

Ház acéllemez ajtóval, lakkozott, szerelőlappal és bevezető lemezzel az aljban.

Fali rögzítőtartó AE-hez

Sorolókészlet AX, KX, AE, KL típushoz

Ajtórögzítés

180°-os zsanér

Porvédő tető

Mini-komfortfogantyú elforduló záras AE-hez, VW E1 zárral

Cikkszám:
AE 1339500
Anyag
Ház: acéllemez
Ajtó: acéllemez, körbefutó habosított poliuretán tömítés
Felület
Ház és ajtó: mártóalapozott, kivül porszórt, struktúralakk
Szerelőlap: horganyzott
Szín
RAL 7035
Egységcsomag
Ház zsanérozott ajtókkal, körben zárt
Bevezetőlemez a házfenékben
Szerelőlap
Zár: kéttollú, 3 mm-es
NEMA védettség
NEMA 4
IP védettség EN 60 529 szerint
IP 66
IK-kód
IK08
Méret
Szélesség: 600 mm
Magasság: 380 mm
Mélység: 350 mm
Ajtó anyagvastagság
1,5 mm
Ház anyagvastagság
1,5 mm
Szerelőlap anyagvastagsága
2,5 mm
Szerelőlap mérete (Szé x Ma)
549 mm x 355 mm
Ajtók száma
1
Cserélhető ajtópánt
Igen
Zárak száma
1
Zár
Zár kivitel: Elforduló zár
Zárak száma: 1
Zárbetét: Kéttollú, 3 mm
Kábelbevezető lemez
Méret: 5
Mennyiség: 1
Alapanyag
Acéllemez
Csomagolási egység
1 db
Nettó tömeg
17,798 kg
Bruttó tömeg
18,64 kg
Vámtarifaszám
94032080
EAN
4028177252479
ECLASS 8.0
27180101
Termékleírás
AE FALI KAPCS.SZ,1 AJTÓS,600X380X350
Jóváhagyások
Bureau Veritas
DNV
Lloyds Register
UL + C-UL (listed)
Magyarázatok
Megfelelőségi nyilatkozat
Megfelelőségi nyilatkozat UK
Dokumentációk
Leírás
Safety instructions
White Paper
Adatlapok
Műszaki szakkatalógus
Technika részletesen