- Cikkszám:
- AX 2537.100
- Kivitel
- Zárbetétekhez és profilfélhengerekhez
- Termékleírás
- A kioldott fogantyút előre kell billenteni és a zár nyitásához elfordítani. Előkészítve (a DIN 18 252 szerinti) profilfélhengerek és zárbetétek beépítéséhez előkészítve. ASSA és KESO/KABA kivitel, előkészítve profilfélhengerekhez.
- Anyag
- Cink présöntvény
Műanyag
- Felület
- Porszórt
- Szín
- RAL 7035
- Zár
- Zár kivitel: Előkészítve "A" kivitelű zárbetétekhez, 40, ill. 45 mm teljes hosszúságú (DIN 18 252 szerinti) profilfélhengerek, 40 mm hosszú biztonsági és nyomógomb-betétek beépítéséhez
- Megfelelő a következő háztípusokhoz
- AX elforduló zár, acéllemez
- AX IT elforduló zárral
- KX E-Box
- VX részajtó
- CX one-piece console
- Console CX
- CX középső pultrész
- Type rating az UL 50E szerint
- Type 1
- Type 3R
- Type 4
- 12-es típus
- Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 0,29 kg
- Bruttó tömeg
- 0,3 kg
- Vámtarifaszám
- 83024110
- EAN
- 4028177938342
- ETIM 9
- EC000327
- ETIM 8
- EC000327
- ECLASS 8.0
- 27189266
- Termékleírás
-
AX Mini komfortfogantyú, AX/KX-hez zárbetétekhez és profilfélhengerekhez