Rendszerborítások

Cikkszám: SV 3087000

Vezetékcsatlakozókhoz és lemezkapcsokhoz.

Cikkszám:
SV 3087000
Termékleírás
Vezetékcsatlakozó- és szorítólemezes sorkapcsokhoz.
Anyag
ABS
UL 94-V0 szerinti tűzállóság
Szín
RAL 7035
Height when mounted on 60 mm busbar systems
230 mm
Height when mounted on 100 mm busbar systems
325 mm
Megjegyzés
3 pólusú rendszerekhez 60/100 mm sínközéptávval
Használat csak alsó tálca nélküli rendszereknél lehetséges
Fenéklemezzel rendelkező rendszereknél a rendszerborításokat mechanikusan le kell rövidíteni
Méret
Szélesség: 100 mm
Mélység: 80 mm
Csomagolási egység
4 db
Nettó tömeg
1,2 kg
Bruttó tömeg
1,384 kg
Vámtarifaszám
85472000
EAN
4028177036277
ETIM 9
EC000775
ETIM 8
EC000775
ECLASS 8.0
27142414
Termékleírás
SV SÍNLEÁGAZÓ FEDÉL,100X80MM-ES,4 DB/CS.
Adatlapok
Technika részletesen