Csatlakozótér bővítés sínre szerelhető biztosítós elemekhez

Cikkszám: SV 3418030

Érintésvédelmi fedél kábelcsatornával a csatlakozási tér 14 mm-rel történő oldalsó bővítéséhez.

Cikkszám:
SV 3418030
Termékleírás
Érintésvédelmi fedél kábelcsatornával a csatlakozási tér 14 mm-rel történő oldalsó bővítéséhez.
Anyag
Poliamid
UL 94-V0 szerinti tűzállóság
Szín
RAL 7035
Biztonsági betétek
D 02-E 18
Az alábbi cikkszámokhoz
3418.010
Csomagolási egység
10 db
Nettó tömeg
0,6 kg
Bruttó tömeg
0,707 kg
Vámtarifaszám
85444290
EAN
4028177674936
ETIM 9
EC001638
ETIM 8
EC001638
ECLASS 8.0
27142116
Termékleírás
SC CSATLAKOZÓTÉR - SZÉLESÍTÉS, 10DB/CS.
Dokumentációk
Leírás
Adatlapok
Technika részletesen