3-pólusú, 60 mm sínközéptávolsághoz.
- Cikkszám:
- SV 3418040
- Kivitel
- Easy Connect
- Anyag
- Sínre szerelhető biztosítós elem: üvegszállal erősített termoplasztikus poliészter (PBT)
Érintésvédelem: poliamid
UL 94-V0 szerinti tűzállóság
Érintésvédelem: poliamid - Szín
- RAL 7035
- Egységcsomag
- Csatlakozásra kész, előszerelt elem, érintésvédelmi burkolattal és külső csatlakozókapcsokkal
- Megjegyzés
- Sodrott eres vezetékek használata esetén érvéghüvelyeket kell alkalmazni
- Sínrendszerekhez a következő középtávolsággal:
- 60 mm
- Csatlakozás módja (elektromos)
- Keretkapocs
- Biztonsági betétek
- D 02-E 18 (illesztőhüvely)
- Névleges szigetelési feszültség, Ui
- 690 V
- Névleges áram max.
- 63 A
- Névleges üzemi feszültség
- 400 V (DC)
- 400 V, 3~
- Megjegyzés
- Biztosítóbetétek alkalmazására a DIN EN 60 269-3 (DIN VDE 0636-3) szerint
- Méret
- Szélesség: 41 mm
Magasság: 251 mm - Körvezetők csatlakozása
- 1,5 ‐ 16 mm²
- Megfelelő gyűjtősínekhez
- Magasság: 5, 10 mm
- Pólusok száma
- 3-pólusú
- Névleges üzemi feszültség (L1 + L2)
- 400 V (DC)
- Névleges üzemi feszültség (L1 + L3)
- 400 V (DC)
- Kör keresztmetszetű vezeték
- 1,5 ‐ 16 mm²
- Csomagolási egység
- 5 db
- Nettó tömeg
- 1,5 kg
- Bruttó tömeg
- 1,66 kg
- Réz tartalom (kg/db)
- 0,066
- Vámtarifaszám
- 85369095
- EAN
- 4028177674943
- ETIM 9
- EC001644
- ETIM 8
- EC001644
- ECLASS 8.0
- 27142120
- Termékleírás
- SV BIZT. ALJZAT, D02-E18, EASY CONNECT
- Dokumentációk
- Leírás
- Safety instructions
- További műszaki információk