Sínre szerelhető biztosító aljzatok

Cikkszám: SV 3427010

3-pólusú, 60 mm sínközéptávolsághoz.

Cikkszám:
SV 3427010
Anyag
Sínre szerelhető biztosítós elem: üvegszállal erősített termoplasztikus poliészter (PBT)
Érintésvédelem: poliamid
UL 94-V0 szerinti tűzállóság
Szín
RAL 7035
Megjegyzés
Sodrott eres vezetékek használata esetén érvéghüvelyeket kell alkalmazni
Sínrendszerekhez a következő középtávolsággal:
60 mm
Megjegyzés
Biztosítóbetétek alkalmazására a DIN EN 60 269-3 (DIN VDE 0636-3) szerint
Csatlakozás módja (elektromos)
Keretkapocs
Biztonsági betétek
D II-E 27 (illesztőcsavar)
Névleges szigetelési feszültség, Ui
690 V
Névleges áram max.
25 A
Névleges üzemi feszültség
500 V (DC)
500 V, 3~
Méret
Szélesség: 42 mm
Magasság: 209 mm
Körvezetők csatlakozása
1,5 ‐ 16 mm²
Megfelelő gyűjtősínekhez
Magasság: 5, 10 mm
Pólusok száma
3-pólusú
Névleges üzemi feszültség (L1 + L2)
500 V (DC)
Névleges üzemi feszültség (L1 + L3)
500 V (DC)
Kör keresztmetszetű vezeték
1,5 ‐ 16 mm²
Csomagolási egység
10 db
Nettó tömeg
2,37 kg
Bruttó tömeg
2,465 kg
Réz tartalom (kg/db)
0,046
Vámtarifaszám
85369095
EAN
4028177674950
ETIM 9
EC001644
ETIM 8
EC001644
ECLASS 8.0
27142120
Termékleírás
SV BIZTOSÍTÓ ALJZAT, DII-E27  10DB/CS
Jóváhagyások
ABS
DNV
Lloyds Register
Magyarázatok
Megfelelőségi nyilatkozat
Dokumentációk
Leírás
Safety instructions
További műszaki információk
Adatlapok
Technika részletesen