Sínre szerelhető biztosító aljzatok

Cikkszám: SV 3433010

3-pólusú, 60 mm sínközéptávolsághoz.

Cikkszám:
SV 3433010
Anyag
Sínre szerelhető biztosítós elem: üvegszállal erősített termoplasztikus poliészter (PBT)
Érintésvédelem: poliamid
UL 94-V0 szerinti tűzállóság
Szín
RAL 7035
Megjegyzés
Sodrott eres vezetékek használata esetén érvéghüvelyeket kell alkalmazni
Sínrendszerekhez a következő középtávolsággal:
60 mm
Csatlakozás módja (elektromos)
Keretkapocs
Biztonsági betétek
D III-E 33 (illesztőcsavar)
Névleges szigetelési feszültség, Ui
690 V
Névleges áram max.
63 A
Névleges üzemi feszültség
690 V (DC)
690 V, 3~
Megjegyzés
Biztosítóbetétek alkalmazására a DIN EN 60 269-3 (DIN VDE 0636-3) szerint
Méret
Szélesség: 57 mm
Magasság: 209 mm
Körvezetők csatlakozása
1,5 ‐ 25 mm²
Megfelelő gyűjtősínekhez
Magasság: 5, 10 mm
Pólusok száma
3-pólusú
Névleges üzemi feszültség (L1 + L2)
690 V (DC)
Névleges üzemi feszültség (L1 + L3)
690 V (DC)
Kör keresztmetszetű vezeték
1,5 ‐ 25 mm²
Csomagolási egység
10 db
Nettó tömeg
3 kg
Bruttó tömeg
3,18 kg
Réz tartalom (kg/db)
0,071
Vámtarifaszám
85369095
EAN
4028177674998
ETIM 9
EC001644
ETIM 8
EC001644
ECLASS 8.0
27142120
Termékleírás
SV BIZTOSÍTÓ ALJZAT, DIII-E33  10DB/CS
Jóváhagyások
ABS
DNV-GL
Lloyds Register of Shipping
Magyarázatok
Megfelelőségi nyilatkozat
Dokumentációk
Leírás
Safety instructions
További műszaki információk
Adatlapok
General technical information
Technika részletesen