Vezeték csatlakozókapocs Betolható

Cikkszám: SV 3450505

Körvezetékek csatlakoztatásához.

Cikkszám:
SV 3450505
Előnyei
Karbantartásmentes
Időtakarékos szerelés feldugaszolással
Kapocsház integrált feliratmezőkkel
Univerzális vezetékcsatlakozó
Alkalmazási területek
L, N vagy PE vezetékek gyűjtősín-leágazásként történő használatához kapcsoló- és vezérlőberendezésekben, valamint vezeték-csatlakozóként mérőszekrényekben.
E-Cu vagy CUPONAL gyűjtősínekre történő szereléshez
Működési elv
Teljesen szigetelt kapocs a szerszám nélküli vezetékcsatlakoztatáshoz
A vezeték kioldása beépített kioldótűvel
Anyag
Poliamid
UL 94-V0 szerinti tűzállóság
Szín
RAL 7042
Test specification
IEC 60 999-1
IEC 60 947-7-1/-2
Finomeres, érvéghüvellyel ellátott körvezetékek csatlakoztatása
0,5 ‐ 4 mm²
Finomeres, érvéghüvely nélküli körvezetékek csatlakoztatása
0,5 ‐ 4 mm²
Többeres körvezetékek csatlakoztatása
0,5 ‐ 4 mm²
Körvezetékek csatlakozása, egyeres
0,5 ‐ 6 mm²
Sínvastagság
5 mm
Csomagolási egység
10 db
Nettó tömeg
0,14 kg
Bruttó tömeg
0,151 kg
PCF/VE (Cradle to Gate)
0,5 kg CO2 eq (Cat B)
Megjegyzés a PCF osztályhoz
B kategória: PCF érték (Cradle to Gate) a termék tömege alapján közelítőleg kiszámítva, önbevallás alapján
Vámtarifaszám
85369010
EAN
4028177813960
ETIM 9
EC000001
ETIM 8
EC000001
ECLASS 8.0
27141146
Termékleírás
SV Vezetékcsatlakozó kapcsok betolható
Jóváhagyások
ABS
Lloyds Register of Shipping
UR + C-UR (recognized)
Magyarázatok
Megfelelőségi nyilatkozat
Dokumentációk
Leírás
Safety instructions
Adatlapok
Data sheets