Vezeték csatlakozókapocs

Cikkszám: SV 3451.500

Körvezetékek és lamellált rézsínek csatlakoztatásához.

Cikkszám:
SV 3451.500
Termékleírás
Körvezetékek és lamellált rézvezetős sínek csatlakoztatásához.
Anyag
Acéllemez
Felület
Horganyzott, passzivált
Kapocstér lamellált rézsínekhez (Szé x Ma)
8 x 8 mm
Megjegyzés
Sodrott eres vezetékek használata esetén érvéghüvelyeket kell alkalmazni
Körvezetők csatlakozása
2,5 ‐ 16 mm²
Sínvastagság
5 mm
Csomagolási egység
15 db
Nettó tömeg
0,375 kg
Bruttó tömeg
0,44 kg
PCF/VE (Cradle to Gate)
1,6 kg CO2 eq (Cat B)
Megjegyzés a PCF osztályhoz
B kategória: PCF érték (Cradle to Gate) a termék tömege alapján közelítőleg kiszámítva, önbevallás alapján
Vámtarifaszám
85369010
EAN
4028177042681
ETIM 9
EC000001
ETIM 8
EC000001
ECLASS 8.0
27141146
Termékleírás
SV SÍNLEÁGAZÓ 5 MM SÍNHEZ, 2.5-16 MM
Jóváhagyások
UR + C-UR (recognized)
Magyarázatok
Megfelelőségi nyilatkozat
Megfelelőségi nyilatkozat UK
Dokumentációk
Safety instructions
Adatlapok
General technical information
Technika részletesen