Körvezetékek csatlakoztatásához.
- Cikkszám:
- SV 3456505
- Előnyei
- Karbantartásmentes
- Időtakarékos szerelés feldugaszolással
- Kapocsház integrált feliratmezőkkel
- Univerzális vezetékcsatlakozó
- Alkalmazási területek
- L, N vagy PE vezetékek gyűjtősín-leágazásként történő használatához kapcsoló- és vezérlőberendezésekben, valamint vezeték-csatlakozóként mérőszekrényekben.
- E-Cu vagy CUPONAL gyűjtősínekre történő szereléshez
- Működési elv
- Teljesen szigetelt kapocs a szerszám nélküli vezetékcsatlakoztatáshoz
- A vezeték kioldása beépített kioldótűvel
- Anyag
- Poliamid
UL 94-V0 szerinti tűzállóság - Szín
- RAL 7042
- Test specification
- IEC 60 999-1
- IEC 60 947-7-1/-2
- Finomeres, érvéghüvellyel ellátott körvezetékek csatlakoztatása
- 1,5 ‐ 16 mm²
- Finomeres, érvéghüvely nélküli körvezetékek csatlakoztatása
- 1,5 ‐ 16 mm²
- Többeres körvezetékek csatlakoztatása
- 1,5 ‐ 16 mm²
- Körvezetékek csatlakozása, egyeres
- 1,5 ‐ 16 mm²
- Sínvastagság
- 10 mm
- Csomagolási egység
- 10 db
- Nettó tömeg
- 0,23 kg
- Bruttó tömeg
- 0,241 kg
- PCF/VE (Cradle to Gate)
- 0,9 kg CO2 eq (Cat B)
- Megjegyzés a PCF osztályhoz
- B kategória: PCF érték (Cradle to Gate) a termék tömege alapján közelítőleg kiszámítva, önbevallás alapján
- Vámtarifaszám
- 85369010
- EAN
- 4028177813991
- ETIM 9
- EC000001
- ETIM 8
- EC000001
- ECLASS 8.0
- 27141146
- Termékleírás
- SV Vezetékcsatlakozó kapcsok betolható
- Dokumentációk
- Leírás
- Safety instructions