Körvezetékek és lamellált rézsínek csatlakoztatásához.
- Cikkszám:
- SV 3457500
- Termékleírás
- Körvezetékek és lamellált rézvezetős sínek csatlakoztatásához.
- Anyag
- Acéllemez
- Felület
- Horganyzott, passzivált
- Kapocstér lamellált rézsínekhez (Szé x Ma)
- 10,5 x 11 mm
- Megjegyzés
- Sodrott eres vezetékek használata esetén érvéghüvelyeket kell alkalmazni
- Körvezetők csatlakozása
- 16 ‐ 50 mm²
- Sínvastagság
- 10 mm
- Csomagolási egység
- 15 db
- Nettó tömeg
- 0,975 kg
- Bruttó tömeg
- 1,06 kg
- PCF/VE (Cradle to Gate)
- 3,9 kg CO2 eq (Cat B)
- Megjegyzés a PCF osztályhoz
- B kategória: PCF érték (Cradle to Gate) a termék tömege alapján közelítőleg kiszámítva, önbevallás alapján
- Vámtarifaszám
- 85369010
- EAN
- 4028177042759
- ETIM 9
- EC000001
- ETIM 8
- EC000001
- ECLASS 8.0
- 27141146
- Termékleírás
- SV SÍNCSATLAKOZÓ, 16-50 MM2
- Dokumentációk
- Safety instructions