- Cikkszám:
- SV 3504000
- Termékleírás
- PLS speciális gyűjtősínek fúrásmentes összekapcsolásához.
- Anyag
- E-Cu
- Felület
- Nikkelezett
- Névleges áramerősség (max.)
- 684 A
- Megfelelő gyűjtősínekhez
- PLS 800
- Az alábbi cikkszámokhoz
- 9341.000
- 9341.050
- Összekötés módja
- Egyszeres összekötő
- Méret
- Hossz: 50 mm
- Csomagolási egység
- 3 db
- Nettó tömeg
- 0,99 kg
- Bruttó tömeg
- 1,024 kg
- Réz tartalom (kg/db)
- 0,33
- Vámtarifaszám
- 85369010
- EAN
- 4028177043220
- ETIM 9
- EC000713
- ETIM 8
- EC000713
- ECLASS 8.0
- 27400606
- Termékleírás
- PLS SÍNKÖTŐ KÉSZLET,800 A,EGYSZERES