E-Cu speciális PLS gyűjtősínek

Cikkszám: SV 3525000

495 mm - 2400 mm hosszak.

Cikkszám:
SV 3525000
Anyag
E-Cu
Sínvastagság
5 mm
Keresztmetszet
300 mm²
Megjegyzés
Egyedileg a szükséges hosszra vágható
Gyűjtősín-típusok
E-Cu gyűjtősínek
Gyűjtősínrendszerhez megfelelő
PLS 800
Az alábbi cikkszámokhoz
9341.000
9341.050
Méret
Hossz: 695 mm
Használható
Szélesség: = 800 mm
Csomagolási egység
3 db
Nettó tömeg
5,4 kg
Bruttó tömeg
5,4 kg
Réz tartalom (kg/db)
1,8
Vámtarifaszám
74071000
EAN
4028177043695
ETIM 9
EC001522
ETIM 8
EC001522
ECLASS 8.0
27370303
Termékleírás
PLS RÉZSÍN, 800 A, 3 DB/CS.
Jóváhagyások
UL + C-UL (listed)
Magyarázatok
Megfelelőségi nyilatkozat
Megfelelőségi nyilatkozat UK
Adatlapok
General technical information
Technika részletesen