E-Cu speciális PLS gyűjtősínek

Cikkszám: SV 3525010

495 mm - 2400 mm hosszak.

Cikkszám:
SV 3525010
Anyag
E-Cu
Sínvastagság
5 mm
Névleges áramerősség (max.)
684 A
Keresztmetszet
300 mm²
Megjegyzés
Egyedileg a szükséges hosszra vágható
Gyűjtősín-típusok
E-Cu gyűjtősínek
Gyűjtősínrendszerhez megfelelő
PLS 800
Az alábbi cikkszámokhoz
9341.000
9341.050
Méret
Hossz: 895 mm
Használható
Szélesség: = 1.000 mm
Csomagolási egység
3 db
Nettó tömeg
6,57 kg
Bruttó tömeg
6,88 kg
Réz tartalom (kg/db)
2,32
Vámtarifaszám
74071000
EAN
4028177504004
ETIM 9
EC001522
ETIM 8
EC001522
ECLASS 8.0
27370303
Termékleírás
SV PLS SPECIÁLIS GYŰJTŐSÍN,800 A,895 MM
Jóváhagyások
UL + C-UL (listed)
Magyarázatok
Megfelelőségi nyilatkozat
Megfelelőségi nyilatkozat UK
Adatlapok
Technika részletesen