495 mm - 2400 mm hosszak.
- Cikkszám:
- SV 3526000
- Anyag
- E-Cu
- Sínvastagság
- 5 mm
- Névleges áramerősség (max.)
- 684 A
- Keresztmetszet
- 300 mm²
- Megjegyzés
- Egyedileg a szükséges hosszra vágható
- Gyűjtősín-típusok
- E-Cu gyűjtősínek
- Gyűjtősínrendszerhez megfelelő
- PLS 800
- Az alábbi cikkszámokhoz
- 9341.000
- 9341.050
- Méret
- Hossz: 1.095 mm
- Használható
- Szélesség: = 1.200 mm
- Csomagolási egység
- 3 db
- Nettó tömeg
- 8,52 kg
- Bruttó tömeg
- 8,52 kg
- Réz tartalom (kg/db)
- 2,84
- Vámtarifaszám
- 74071000
- EAN
- 4028177043725
- ETIM 9
- EC001522
- ETIM 8
- EC001522
- ECLASS 8.0
- 27370303
- Termékleírás
- PLS RÉZSÍN, 800 A, 3 DB/CS.