E-Cu speciális PLS gyűjtősínek

Cikkszám: SV 3528010

495 mm - 2400 mm hosszak.

Cikkszám:
SV 3528010
Anyag
E-Cu
Sínvastagság
10 mm
Névleges áramerősség (max.)
1 368 A
Keresztmetszet
900 mm²
Megjegyzés
Egyedileg a szükséges hosszra vágható
Gyűjtősín-típusok
E-Cu gyűjtősínek
Gyűjtősínrendszerhez megfelelő
PLS 1600
Az alábbi cikkszámokhoz
9342.000
9342.004
9342.050
Méret
Hossz: 895 mm
Használható
Szélesség: = 1.000 mm
Csomagolási egység
3 db
Nettó tömeg
21,72 kg
Bruttó tömeg
21,72 kg
Réz tartalom (kg/db)
7,24
Vámtarifaszám
74071000
EAN
4028177504011
ETIM 9
EC001522
ETIM 8
EC001522
ECLASS 8.0
27370303
Termékleírás
SV PLS RÉZSÍN, 1600A, 895 MM, 3 DB/CS
Jóváhagyások
UL + C-UL (listed)
Magyarázatok
Megfelelőségi nyilatkozat
Megfelelőségi nyilatkozat UK
Adatlapok
Technika részletesen