Vezeték csatlakozókapocs

Cikkszám: SV 3550000

Körvezetékek és lamellált rézsínek csatlakoztatásához.

Cikkszám:
SV 3550000
Termékleírás
Körvezetékek és lamellált rézvezetős sínek csatlakoztatásához.
Anyag
Sárgaréz
Megjegyzés
Sodrott eres vezetékek használata esetén érvéghüvelyeket kell alkalmazni
Körvezetők csatlakozása
1 ‐ 4 mm²
Sínvastagság
3 ‐ 5 mm
Csomagolási egység
15 db
Nettó tömeg
0,315 kg
Bruttó tömeg
0,358 kg
PCF/VE (Cradle to Gate)
1,4 kg CO2 eq (Cat B)
Megjegyzés a PCF osztályhoz
B kategória: PCF érték (Cradle to Gate) a termék tömege alapján közelítőleg kiszámítva, önbevallás alapján
Vámtarifaszám
85369010
EAN
4028177044159
ETIM 9
EC000001
ETIM 8
EC000001
ECLASS 8.0
27141146
Termékleírás
SV SÍNLEÁGAZÓ 5 MM-ES SÍNHEZ,1-4 MM2
Magyarázatok
Megfelelőségi nyilatkozat
Megfelelőségi nyilatkozat UK
Dokumentációk
Leírás
Safety instructions
Adatlapok
Technika részletesen