Lemezkapcsok

Cikkszám: SV 3560000

Lamellált rézsínek fúrásmentes csatlakoztatásához.

Cikkszám:
SV 3560000
Termékleírás
Lamellált rézsínek fúrásmentes csatlakoztatásához.
Anyag
Acéllemez
Felület
Horganyzott, passzivált
Kapocstér lamellált rézsínekhez (Szé x Ma)
34 x 10 mm
Megfelelő gyűjtősínekhez
50 x 10 mm
Megfelelő gyűjtősínekhez
E-Cu gyűjtősínek
Csomagolási egység
3 db
Nettó tömeg
0,999 kg
Bruttó tömeg
1,043 kg
PCF/VE (Cradle to Gate)
4 kg CO2 eq (Cat B)
Megjegyzés a PCF osztályhoz
B kategória: PCF érték (Cradle to Gate) a termék tömege alapján közelítőleg kiszámítva, önbevallás alapján
Vámtarifaszám
85369010
EAN
4028177044357
ETIM 9
EC000001
ETIM 8
EC000001
ECLASS 8.0
27141146
Termékleírás
SV SÍNLEÁGAZÓ,50 MM-ES SÍNHEZ,3 DB/CS.
Magyarázatok
Megfelelőségi nyilatkozat
Megfelelőségi nyilatkozat UK
Dokumentációk
Safety instructions
Adatlapok
Technika részletesen