Lamellált rézsínek

Cikkszám: SV 3572005

Cu-lamellák nagy tisztaságú F20 elektrolitrézből, hossz: 2000 mm/sín.

Cikkszám:
SV 3572005
Anyag
Réz lamellák: Nagy tisztaságú elektrolitréz, F20
Szigetelés: ellenálló vinil-keverék, 370%-os hajlás, hőmérséklet: -30 °C...+105 °C, az UL-94 V0 szerinti viselkedés tűz esetén, átütési szilárdság: 20 kV/mm
Hossz
2 000 mm
Rated current for temperature increase 50 K
770 A
Rated current for temperature increase 30 K
585 A
Rated current for temperature increase 70 K
920 A
Megjegyzés
Kialakítás = lamellák száma x lamella szélessége x lamella vastagsága
Egyedileg a szükséges hosszra vágható
A környezeti hőmérséklet és a hőmérsékletnövekedés értékeinek összege adja meg a lamellált sínek hőmérsékletét. Példa: 3565.005, 180 A terhelés mellett, tehát a hőmérséklet 30 K-nel nő. Így 35 °C környezeti hőmérséklet esetén az eredményezett vezetékhőmérséklet 35 °C + 30 K = 65 °C lesz.
Lamellált laposréz kivitel
Lamellák száma: 10
Lamellaszélesség: 24 mm
Lamellavastagság: 1 mm
Csomagolási egység
1 db
Nettó tömeg
4,813 kg
Bruttó tömeg
4,94 kg
Réz tartalom (kg/db)
4,3
Vámtarifaszám
85446010
EAN
4028177666788
ETIM 9
EC001522
ETIM 8
EC001522
ECLASS 8.0
27370303
Termékleírás
SV LAMELLÁLT RÉZSIN, 10x24 MM, HOSSZ: 2M
Jóváhagyások
UR + C-UR (recognized)
Magyarázatok
Megfelelőségi nyilatkozat
Megfelelőségi nyilatkozat UK
Adatlapok
Short-circuit resistance diagram