E-Cu gyűjtősínek

Cikkszám: SV 3580000

Hossz: 2400 mm/sín.

Cikkszám:
SV 3580000
Anyag
E-Cu F30
Megjegyzés
Egyedileg a szükséges hosszra vágható
Szabványok
DIN EN 13 601
Keresztmetszet
12 mm x 5 mm
Méret
Hossz: 2.400 mm
Csomagolási egység
6 db
Nettó tömeg
7,5 kg
Bruttó tömeg
7,7 kg
Réz tartalom (kg/db)
1,29
Vámtarifaszám
74071000
EAN
4028177044746
ETIM 9
EC001522
ETIM 8
EC001522
ECLASS 8.0
27370303
Termékleírás
SV RÉZSÍN, E-CU57, 12X5 MM, 6 DB/CS.
Jóváhagyások
UL + C-UL (listed)
Magyarázatok
Megfelelőségi nyilatkozat
Megfelelőségi nyilatkozat UK
Adatlapok
Technika részletesen